- Numer artykułu:
- SK 3286.850
- Opis produktu
- Za pomocą systemu kanałów powietrznych można skierować powietrze do każdej strefy szafy sterowniczej. W ten sposób skutecznie zapobiega się "zwarciom powietrza" między elementami zabudowy a wentylacją. Wymiary kanału płaskiego wynoszą szer. x wys. x głęb. 229 x 1500 x 29 mm i mogą być skracane na dowolne odcinki.
- Zastosowania
- Pasuje do szaf sterowniczych o szerokości od 800 mm i głębokości 600 mm
- Materiał
- Trudnopalne tworzywo sztuczne według DIN 4102/B1
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kanał płaski
Adapter
Element wyrównujący
Kształtka 90°
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu urządzeń 3359.XXX i 3382.XXX wymagany jest adapter kanału powietrznego 3286.840.
- Wskazówka
- Zimnego powietrza nie należy kierować docelowo i bezpośrednio na komponenty aktywne
- Przez zastosowanie kanału systemowego następuje zmniejszenie wydajności klimatyzatora.
- Nie w połączeniu z ramą szybkiego montażu.
- Pasuje do nr kat.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
-
SK System płaskich kanałów powietrznych, do SK 3209/3210/3273/3383/3384/3385/3359/3382, SxWxG: 229 x 1500 x 29 mm