- Numer artykułu:
- SK 3286.880
- Opis produktu
- Do zamykania niewykorzystanych wylotów powietrza.
- Materiał
- Pianka poliuretanowa
- Średnica
- 100 mm
- Number stoppers max. per unit
- 2
- Pasuje do nr kat.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,04 kg
- Numer taryfy celnej
- 39211310
- EAN
- 4028177325470
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
- SK Korek zamykający, do klimatyzatorów SK 3209/3210/3273/3383/3384/3385, Ø 100 mm
- Certyfikaty
- EAC