- Numer artykułu:
- SK 3286.980
- Opis produktu
- Do zamykania niewykorzystanych wylotów powietrza.
- Materiał
- Pianka poliuretanowa
- Średnica
- 150 mm
- Number stoppers max. per unit
- 1
- Pasuje do nr kat.
- 3386....
- 3387....
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,088 kg
- Numer taryfy celnej
- 39211310
- EAN
- 4028177325487
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
- SK Korek zamykający, do klimatyzatorów SK 3386/3387, Ø 150 mm
- Certyfikaty
- EAC