- Numer artykułu:
- SK 3213.320
- Opis produktu
- Do zastosowania w klimatyzatorach naściennych, do precyzyjnego prowadzenia zimnego powietrza do dołu. Szczególnie zalecane w przypadku dużej gęstości upakowania komponentów elektrycznych w dolnej strefie szafy sterowniczej.
- Korzyści
- Prowadzenie zimnego powietrza do dołu
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Pasujący do
- Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e
- Pasuje do nr kat.
- 3328.xxx
- 3329.xxx
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,58 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177380738
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
- SK Prowadnica kierowania powietrza, do SK 3328/3329, głębokość montażowa 65 mm