- Numer artykułu:
- SK 3236.124
- Opis produktu
- Kompaktowy wentylator na prąd stały do chłodzenia obudów lub komponentów w obudowach.
- Zakres dostawy
- Wentylator
Śruby mocujące
Zabezpieczenie przed dotykiem
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (DC)
- Moc znamionowa Pel
- przy DC: 1 W
- Wymiary
- Szerokość: 60 mm
Wysokość: 60 mm
Głębokość: 25,4 mm
- Wskazówka
- Podłączenie elektryczne za pomocą dwóch pojedynczych żył (długość ok. 300 mm)
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- przy DC: 20 dB(A)
- Masa/opak.
- 0,14 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylator Mini, 1 W, 24 V (DC), SxWxG: 60 x 60 x 25,4 mm