- Numer artykułu:
- SK 3124.310
- Opis produktu
- W połączeniu z interfejsem IoT adapter umożliwia inteligentne połączenie klimatyzatorów serii Blue e w sieć.
- Korzyści
- Digitalizacja i łączenie w sieci stwarzają wielkie szanse przed każdym przedsiębiorstwem. Interfejs IoT (3124.300) umożliwia łatwą integrację klimatyzatorów z serii Blue e ze środowiskami Przemysłu 4.0 bez ingerowania w automatykę.
- Uruchomienie: podłączenie i konfiguracja interfejsu IoT odbywa się szybko, wygodnie i bez konieczności programowania za pośrednictwem zintegrowanego webserwera.
- Monitoring stanu pracy do maks. 10 klimatyzatorów w łańcuchu master/slave
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura
- Kolor
- Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035
- Zakres dostawy
- Adapter Blue e IoT
Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi
Kątownik montażowy
Akcesoria montażowe
Kabel łączeniowy Sub-D – RJ11, długość 150 mm
Klipsy montażowe do mocowania szyn zatrzaskowych
- Interfejsy
- 1 x Modbus RTU
- 1 x interfejs klimatyzatora
- Pasuje do nr kat.
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Wymiary
- Szerokość: 80 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 30
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,201 kg
- Numer taryfy celnej
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Opis produktu
-
SK Adapter Blue e IoT do sieciowego łączenia klimatyzatorów Blue e ze sterownikiem e-Comfort, SxWxG: 80 x 30 x 40 mm