- Numer artykułu:
- SK 3118.000
- Opis produktu
- Załącza grzanie lub chłodzenie po przekroczeniu nastawionej wilgotności względnej w szafie sterowniczej. Dzięki niemu wilgotność względna jest powyżej punktu rosy i nie dochodzi do kondensacji na podzespołach lub komponentach elektronicznych.
- Korzyści
- Szybka technika podłączania, tzn. listwa przyłączeniowa ze złączem śrubowym od zewnątrz.
- Uniwersalny montaż na pionowych lub poziomych szynach nośnych 35 mm według PN-EN 50 022, jak również mocowanie zatrzaskowe na profilu szafy lub na płycie montażowej za pomocą dołączonych adapterów
- Dane techniczne
- Wykorzystanie zestyków: 1 biegunowy zestyk przełączania (zestyk przełączny) jako zestyk szybkiego działania
- Dopuszczalne obciążenie zestyku: AC ~ 5 (0,2) A (obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6)/DC = max. 20 W
- Zakres nastawy: 50 – 100% wilg.wzgl.
- Różnica łączeniowa: ok. 4 %
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 71 mm
Wysokość: 71 mm
Głębokość: 33,5 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V - 250 V, 1~
- 24 - 48 V (DC)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Opis produktu
-
SK Higrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), kolor RAL 7035, SxWxG: 71 x 71 x 33,5 mm