- Numer artykułu:
- SK 3124.100
- Opis produktu
- System magistral BUS SK umożliwia wzajemną komunikację klimatyzatorów i wymienników ciepła woda/powietrze ze sterownikiem e-Comfort. Konfiguracja typu master-slave dla systemów szeregowych umożliwiająca uzyskanie optymalnych wyników.
- Dane techniczne
- Dzięki budowie typu Master Slave możliwe jest wspólne załączanie i wyłączanie wyłącznika drzwiowego, równoległe załączanie i wyłączanie wartości zadanej temperatury, wspólne zbiorcze komunikaty błędów i kontrola temperatury.
- Zakres dostawy
- Ekranowany kabel interfejsu 3 m
Instrukcja obsługi programowania klimatyzatorów
- Wskazówka
- nB = nK – 1
- nB: ilość jednostek zamówienia (system magistral SK-BUS)
- nK: Ilość sprzężonych klimatyzatorów
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,221 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
SK Kabel master/slave, do systemu magistral SK-Bus