- Numer artykułu:
- SK 3201.960
- Opis produktu
- Do zasilania elektrycznego wymiennika ciepła powietrze/woda do zabudowy naściennej w wersji 230 V. Dostępne z przyłączem pierwotnym 115 V lub 400 V.
- Dane techniczne
- Moc 110 VA
- Tolerancja napięcia ±10%
- Przyłącze pierwotne o długości 3500 mm
- Przyłącze wtórne o długości 1500 mm
- Montaż na szynie nośnej 35 mm PN-EN 50 022
- Zakres dostawy
- Transformator pierścieniowy
Zestaw montażowy
- Snap-mounting to support rails TS 35
- Tak
- Pasuje do nr kat.
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3212.230
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Wymiary
- Szerokość: 105 mm
Wysokość: 123 mm
Głębokość: 55 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V (wtórny), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V (pierwotny), 2~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,38 kg
- Numer taryfy celnej
- 85043121
- EAN
- 4028177690226
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
-
SK Transformator pierścieniowy, 400 V (pierwotny), 2~, 50/60 Hz, 230 V (wtórny), 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 105 x 123 x 55 mm