- Numer artykułu:
- SK 3312.805
- Opis produktu
- Do montażu klimatyzatora dachowego. Wycięcie w płycie dachowej jest tak rozmieszczone, że klimatyzator dachowy montowany jest centralnie na szafie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu należy użyć materiały mocujące z istniejącej płyty dachowej
- Pasuje do nr kat.
- 3312.800
- 3185.730
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
VX
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
-
SK IT Płyta dachowa do VX IT, Z wycięciem montażowym na klimatyzator 3312.800, SxG: 800x800 mm, RAL 7035