Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
- Numer artykułu:
- TS 8801.320
- Opis produktu
- Do montażu klimatyzatorów do zabudowy dachowej, dachowych wymienników ciepła powietrze/woda. Wycięcia w płycie dachowej są tak rozmieszczone, że klimatyzatory dachowe montowane są centralnie na szafie.
- Korzyści
- Łatwy i szybki montaż
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wycięcie montażowe
- Szerokość:475 mm
Głębokość:260 mm - Distance cut-out to back
- 129,3 mm
- Wskazówka
- Podczas montażu klimatyzatorów na płycie dachowej 8801.310 dochodzi do kolizji z uchwytami transportowymi szafy, dlatego do płyt dachowych dołączane są śruby do mocowania do dachu.
- Mocowanie z płytą dachową 8801.340 odbywa się od środka przy użyciu wspornika z blachy i klamr ustalających.
- Pasuje do nr kat.
- 3382....
- 3359....
- Wymiary
- Szerokość: 767,5 mm
Wysokość: 13 mm
Głębokość: 567,5 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,25 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177360617
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- TS Płyta dachowa, do SxG: 800 x 600 mm
- Certyfikaty
- EAC