- Numer artykułu:
- SK 3377.000
- Opis produktu
- Klimatyzatory o płaskiej konstrukcji mogą być montowane na drzwiach lub na ścianie bocznej szafy sterowniczej zarówno od środka, jak też zewnętrznie. Rama osłonowa nadaje urządzeniu jednolity wygląd.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Rama osłonowa
Materiał uszczelniający i montażowy
- Pasuje do nr kat.
- 3366....
- Wymiary
- Szerokość: 448 mm
Wysokość: 1.583 mm
Głębokość: 140 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 11,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Opis produktu
-
SK Rama osłonowa, do klimatyzatora Blue e SK 3366, blacha stalowa