- Numer artykułu:
- SK 3286.900
- Opis produktu
- Rama szybkiego montażu to więcej niż tylko ruchoma rama. Część dolna ramy jest przykręcana razem z uszczelką do szafy sterowniczej. Dzięki temu za pomocą szybkozamykaczy możliwe staje się osadzanie lub zdejmowanie klimatyzatora gotowego do podłączenia łącznie z górną częścią ramy szybkiego montażu zamontowanej wcześniej na samym klimatyzatorze. W przypadku serwisu oznacza to krótki czas montażu i minimalizację czasu awarii. Rama szybkiego montażu przy zaolejonym powietrzu otoczenia zapewnia skuteczną ochronę przed przedostawaniem się oleju do szafy dzięki wbudowanej rynience spustowej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Rama szybkiego montażu
Uszczelka
Szybkozłącza
- Pasuje do nr kat.
- 3386....
- 3387....
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 10,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177325425
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
-
SK Rama szybkiego montażu, do klimatyzatorów SK 3386/3387, blacha stalowa