- Numer artykułu:
- SK 3355.100
- Zakres dostawy
- Rama prowadząca
Razem ze złączem wtykowym i zamontowanym kablem przyłączeniowym
Wspornik montażowy do opcjonalnego montażu na płaszczyźnie mocowania 482,6 mm (19")
Zestaw montażowy
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Pasuje do nr kat.
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Przyłącze elektryczne
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,98 kg
- Numer taryfy celnej
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Rama prowadząca, do wentylatorów wsuwanych Vario, SK 3350/3351/3352.230, do 115 V, 50/60 Hz, 230 V, 50/60 Hz