- Numer artykułu:
- SK 3357.100
- Zakres dostawy
- Rama prowadząca
Razem ze złączem wtykowym i zamontowanym kablem przyłączeniowym
Wspornik montażowy do opcjonalnego montażu na płaszczyźnie mocowania 482,6 mm (19")
Zestaw montażowy
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Pasuje do nr kat.
- 3352.500
- Przyłącze elektryczne
- 24 V DC
115 - 230 V
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Rama prowadząca, do wentylatorów wsuwanych Vario SK 3352.500, do 24 V (DC), 115-230 V