Ramka wyświetlacza do klimatyzatora dachowego Blue e+ oraz do zintegrowanego rozwiązania VX25 Blue e+
Numer artykułu: SK 3355.700
Rama wyświetlacza umożliwia umieszczenie ekranu dotykowego klimatyzatora do zabudowy dachowej Blue e+ lub systemu łączeniowego VX25 Blue e+ w drzwiach szafy sterowniczej.
- Numer artykułu:
- SK 3355.700
- Opis produktu
- Rama wyświetlacza umożliwia umieszczenie ekranu dotykowego klimatyzatora do zabudowy dachowej Blue e+ lub systemu łączeniowego VX25 Blue e+ w drzwiach szafy sterowniczej.
- Korzyści
- Ustawienie wyświetlacza na optymalnej wysokości obsługi
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Ramka wyświetlacza
Zaślepki
Przedłużacz RJ-12 (3 m)
Wraz z zestawem montażowym i uszczelniającym - Pasuje do nr kat.
- 3185.030
- 3185.730
- Wymiary
- Szerokość: 316 mm
Wysokość: 118 mm
Głębokość: 27,5 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,58 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Opis produktu
- SK Ramka wyświetlacza do klimatyzatora dachowego Blue e+, Tworzywo sztuczne, SxWxG: 316 x 118 x 27,5 mm
- Certyfikaty
- EAC
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi