- Numer artykułu:
- SK 3237.208
- Opis produktu
- Do wentylacji przez konwekcję można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.
- Materiał
- ABS
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Filtr wylotowy
Mata filtracyjna z włókniny
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 92 mm
Wysokość wycięcia: 92 mm
- Pasuje do nr kat.
- SK 3237.1xx
- Wymiary
- Szerokość: 116,5 mm
Wysokość: 116,5 mm
Głębokość: 16 mm
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny
- Typ 3, 3R z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP54 z filtrem z włókniny
- IP56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Masa/opak.
- 0,12 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177663435
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm