- Numer artykułu:
- SK 3240.208
- Opis produktu
- Do wentylacji przez konwekcję można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.
- Materiał
- ABS
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Filtr wylotowy
Mata filtracyjna z włókniny
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 224 mm
Wysokość wycięcia: 224 mm
- Pasuje do nr kat.
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Wymiary
- Szerokość: 255 mm
Wysokość: 255 mm
Głębokość: 25 mm
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- IP55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
- IP56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Masa/opak.
- 0,56 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm