- Numer artykułu:
- SK 3239.060
- Opis produktu
- Do wentylacji przez konwekcję można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.
- Materiał
- ABS
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Filtr wylotowy
Mata filtracyjna EMC
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 177 mm
Wysokość wycięcia: 177 mm
- Pasuje do nr kat.
- SK 3239.6xx
- Wymiary
- Szerokość: 204 mm
Wysokość: 204 mm
Głębokość: 24 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 z matą filtracyjną EMC
- IP 56 z matą filtracyjną EMC i osłoną przed wodą strumieniową
- Masa/opak.
- 0,42 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177651784
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr wylotowy, Zgodność elektromagnetyczna, SxWxG: 204 x 204 x 24 mm