- Numer artykułu:
- SK 3174.000
- Wersja
- do ramy filtra
- Opis produktu
- Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
- Materiał
- Włókno chemiczne
- Wskazówka
- Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
- Pasuje do nr kat.
- 3175.000
- Wymiary
- Szerokość: 338 mm
Wysokość: 242 mm
Głębokość: 17 mm
- Klasa filtra
- według PN-EN 779: G2
- Masa/opak.
- 0,081 kg
- Opak.
- 3 szt.
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177038158
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Mata filtracyjna do ram SK 3175 SxWxG: 338x242x17 mm, Klasa filtra: G2