- Numer artykułu:
- SK 3321.700
- Wersja
- do wentylatorów filtrujących
- Opis produktu
- Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
- Materiał
- Włókno chemiczne
- Wskazówka
- Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
- Pasuje do nr kat.
- 3237.2xx/3237.1xx
- Wymiary
- Szerokość: 89 mm
Wysokość: 89 mm
Głębokość: 10 mm
- Klasa filtra
- według PN-EN 779: G2
według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Masa/opak.
- 0,001 kg
- Opak.
- 5 szt.
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177184282
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Zamienna mata filtracyjna, do wentylatorów filtrujących, do SK 3237…., SxWxG: 89 x 89 x 10 mm