- Numer artykułu:
- SK 2542.235
- Opis produktu
- Do wentylacji przez konwekcję, do prostego montażu uzupełniającego za pomocą 4 śrub.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 210 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 8 mm - Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 1,088 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
- SZ Płyta szczelinowa z blachy, blacha stalowa, SxWxG: 210 x 100 x 8 mm
- Certyfikaty
- EAC