- Numer artykułu:
- SK 3285.800
- Opis produktu
- Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
- Korzyści
- Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
- Materiał
- Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
- Pasuje do nr kat.
- 3185.83x
- 3185.53x
- Wymiary
- Szerokość: 360 mm
Wysokość: 297 mm
Głębokość: 10 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: Klimatyzatory Blue e+
- Klasa filtra
- według PN-EN 779: G2
według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Masa/opak.
- 0,03 kg
- Opak.
- 3 szt.
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Mata filtracyjna, do klimatyzatora 3185.830, SxWxG: 360 x 297 x 10 mm