- Numer artykułu:
- SK 3286.110
- Opis produktu
- Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
- Korzyści
- Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
- Materiał
- Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
- Pasuje do nr kat.
- 3302.300
- 3303.310
- Wymiary
- Szerokość: 190 mm
Wysokość: 95 mm
Głębokość: 10 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: Klimatyzatory
- Masa/opak.
- 0,005 kg
- Opak.
- 3 szt.
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Mata filtracyjna, do klimatyzatorów do zabudowy naściennej SK 3302.300/3203.310, SxWxG: 190 x 95 x 10 mm