- Numer artykułu:
- SK 3286.500
- Opis produktu
- Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
- Korzyści
- Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
- Materiał
- Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
- Pasuje do nr kat.
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- Wymiary
- Szerokość: 530 mm
Wysokość: 255 mm
Głębokość: 10 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: Klimatyzatory
- Masa/opak.
- 0,129 kg
- Opak.
- 3 szt.
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Mata filtracyjna, do klimatyzatorów do zabudowy dachowej, SK 3273, 3382/83/84/85/59, SxWxG: 530 x 255 x 10 mm