- Numer artykułu:
- SK 3294.100
- Opis produktu
- Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
- Korzyści
- Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
- Materiał
- Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
- Wymiary
- Szerokość: 334 mm
Wysokość: 313 mm
Głębokość: 10 mm
- Masa/opak.
- 0,102 kg
- Opak.
- 3 szt.
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Mata filtracyjna do SK 3281/93, SxWxG: 334x313x10 mm