- Numer artykułu:
- SK 3284.210
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3300.040
- 3300.050
- 3300.060
- 3300.070
- 3300.080
- 3300.090
- 3300.110
- 3300.120
- 3201.800
- 3201.810
- 3201.820
- 3201.830
- 3201.840
- 3201.850
- Wymiary
- Szerokość: 425 mm
Wysokość: 78 mm
Głębokość: 10 mm
- Masa/opak.
- 0,22 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 76169100
- EAN
- 4028177566163
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr metalowy, do drzwi profilowanych/klimatyzowanych, do SK 3300, SxWxG: 425 x 78 x 10 mm