- Numer artykułu:
- SK 3285.910
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Wymiary
- Szerokość: 380 mm
Wysokość: 355 mm
Głębokość: 10 mm
- Masa/opak.
- 0,4 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 76169100
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr metalowy, do klimatyzatorów i chillerów, do SK 3186/87930, 3188/89 940, 3334.400, SxWxG: 380 x 358 x 10 mm