- Numer artykułu:
- SK 3286.120
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3302.300
- 3302.310
- Wymiary
- Szerokość: 190 mm
Wysokość: 95 mm
Głębokość: 10 mm
- Masa/opak.
- 0,12 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 76169100
- EAN
- 4028177452657
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr metalowy, do klimatyzatorów 3302.300/.310, SxWxG: 190 x 95 x 10 mm