- Numer artykułu:
- SK 3286.510
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3318.600
- 3318.610
- 3319.600
- 3319.610
- 3334.660
- Wymiary
- Szerokość: 530 mm
Wysokość: 255 mm
Głębokość: 10 mm
- Masa/opak.
- 0,44 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 76169100
- EAN
- 4028177325388
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr metalowy, do klimatyzatorów, Chiller, SxWxG: 530 x 255 x 10 mm