- Numer artykułu:
- SK 3286.520
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3320.600
- 3334.600
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 558 mm
Głębokość: 8 mm
- Masa/opak.
- 0,8 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 76169100
- EAN
- 4028177445079
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr metalowy, do chillerów 3320.600/3334.600, SxWxG: 500 x 558 x 8 mm