- Numer artykułu:
- SK 3286.530
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- Wymiary
- Szerokość: 595 mm
Wysokość: 1.030 mm
Głębokość: 20 mm
- Uwaga dot. nr kat.
- Zmieniły się wymiary. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na datę produkcji chillera TopTherm. Ten filtr metalowy obowiązuje dla daty produkcji chillera do 22.05.2019.
- Masa/opak.
- 2,9 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177652675
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr metalowy, do chillerów , SxWxG: 595 x 1030 x 20 mm