- Numer artykułu:
- SK 3286.570
- Opis produktu
- Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
- Materiał
- Aluminium
- Pasuje do nr kat.
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- Wymiary
- Szerokość: 945 mm
Wysokość: 765 mm
Głębokość: 20 mm
- Masa/opak.
- 5,56 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 76169100
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr metalowy, do chillerów, SxWxG: 945 x 765 x 20 mm