- Numer artykułu:
- SK 3176.000
- Opis produktu
- Przednia maskownica wyjściowa tego typu jest stosowana, jeżeli w dolnej strefie szafy zainstalowana jest dmuchawa strumienia poprzecznego 482,6 mm (19") (SK 3144.000 / SK 3145.000), a ciepłe powietrze w górnej strefie szafy wyprowadzane jest na zewnątrz. Maskownica pod względem wzornictwa jest podobna do maskownicy zasysania dmuchawy strumienia poprzecznego. Maskownica tego typu, przy konwekcji własnej, może być również zastosowana jako kratka doprowadzenia lub wyprowadzenia.
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,36 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Przednia maskownica wylotowa , do wentylatora odśrodkowego, 2 U