- Numer artykułu:
- SK 3175.000
- Opis produktu
- Aby zwiększyć klasę ochrony wentylacji dachowej SK 3148.007, konieczne jest zastosowanie maty filtracyjnej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Rama filtra razem z matą filtracyjną
- Wymiary
- Szerokość: 340 mm
Wysokość: 244 mm
Głębokość: 15 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 44
- Masa/opak.
- 0,72 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Rama filtra, do wentylacji dachowej SK 3148.007, SxWxG: 340x244x15 mm