- Numer artykułu:
- SK 3285.700
- Wersja
- do klimatyzatorów
- Opis produktu
- W celu osiągnięcia klasy ochrony IP 54 w przypadku klimatyzatora do zabudowy dachowej Blue e+ oraz systemu łączeniowego VX25 Blue e+.
- Materiał
- Włóknina
- Wskazówka
- Praca bez tego filtra jest niedozwolona
- Pasuje do nr kat.
- 3185.030
- 3185.730
- Wymiary
- Szerokość: 652 mm
Wysokość: 158 mm
Głębokość: 15 mm
- Klasa filtra
- według PN-EN 779: G4
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP54 przy montażu w klimatyzatorze
- Masa/opak.
- 0,02 kg
- Opak.
- 3 szt.
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr fałdowany IP54 do klimatyzatora do zabudowy dachowej 3185.730, BHT: 652x158x15 mm