- Numer artykułu:
- SK 3322.720
- Wersja
- do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego
- Materiał
- PET
- Kolor
- biały
- Wskazówka
- Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
- Pasuje do nr kat.
- 3238.xxx
- Wymiary
- Szerokość: 114 mm
Wysokość: 114 mm
Głębokość: 14 mm
- Klasa filtra
- według PN-EN 779: G4
według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP54 przy montażu w wentylatorze filtrującym, dachowym lub wylotowym
- Uwaga dot. nr kat.
- Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
- Masa/opak.
- 0,12 kg
- Opak.
- 5 szt.
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr fałdowany IP54 do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego 3238.xxx, BHT: 114x114x14 mm