Zawór nadmiarowy/obejściowy
Numer artykułu: SK 3301.920
Element zabezpieczający do użycia w obiegu wodnym pomiędzy instalacją agregatu chłodzenia a wymiennikiem ciepła powietrze/woda. Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia pompy instalacji przy zamkniętych zaworach magnetycznych w wymiennikach ciepła powietrze/woda, gdy chłodzenie nie jest potrzebne.
- Numer artykułu:
- SK 3301.920
- Opis produktu
- Element zabezpieczający do użycia w obiegu wodnym pomiędzy instalacją agregatu chłodzenia a wymiennikiem ciepła powietrze/woda. Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia pompy instalacji przy zamkniętych zaworach magnetycznych w wymiennikach ciepła powietrze/woda, gdy chłodzenie nie jest potrzebne.
- Materiał
- Mosiądz
- Wersja zaworu
- 1"-zawór obejściowy
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,02 kg
- Numer taryfy celnej
- 84818073
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Zawór obejściowy 1", do zastosowania w chillerach i wymiennikach ciepła powietrze/woda, 2-12 bar, standardowo 3 bar
- Certyfikaty
- EAC