- Numer artykułu:
- SK 3301.930
- Opis produktu
- Do zastosowania w wymiennikach ciepła powietrze/woda. Zwłaszcza w przypadku liczby wymienników n > 1 w obiegu wody lodowej. Poprawnie ustawiony zawór gwarantuje wszystkim odbiornikom taką samą ilość medium chłodniczego.
- Zastosowania
- Zawór służy zrównoważeniu hydraulicznemu instalacji.
- Materiał
- Mosiądz
- Wersja zaworu
- ¾" x ½" do regulacji strumienia objętościowego
- Zakres ustawień
- 3 ‐ 12 l/min
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,174 kg
- Numer taryfy celnej
- 84818073
- EAN
- 4028177448650
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
SK Zawór równoważący, 3/4x1/2" do regulacji strumienia objętościowego, do wymienników ciepła powietrze/woda