- Numer artykułu:
- SK 3301.950
- Opis produktu
- Medium chłodnicze – oprócz ochrony przed zamarzaniem – służy również do tego, aby zablokować wzrost bakterii i osiągnąć optymalną ochronę przed korozją.
- Spis treści
- 10 l
- Roztwór wody i środka chroniącego przed zamarzaniem
- 1 : 2
- Forma dostawy
- Kanister
- Rifrost
- Outdoor
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...60 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 12 kg
- Numer taryfy celnej
- 38200000
- EAN
- 4028177448674
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Opis produktu
-
SK Medium chłodnicze do chillerów, mieszanka środek przeciw zamarzaniu/woda: 1:2, Pojemnik: 10 l, Outdoor