- Numer artykułu:
- SK 3201.990
- Opis produktu
- Do prawidłowego montażu przyłącza wody i regulacji natężenia przepływu. Węże ciśnieniowe można indywidualnie skracać w zależności od zastosowania.
- Materiał
- Elementy prowadzące wodę EPDM/mosiądz
- Zakres dostawy
- Wąż odpływu wody
Wąż dopływu wody z zaworem równoważącym do regulacji przepływu (zakres nastawy 3 do 12 l/min)
Zestaw montażowy
- Długość
- 3 600 mm
- Przyłącza wody
- G ⅜" gw.wewn.
- Pasuje do nr kat.
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- Wymiary
- Długość: 3.600 mm
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,24 kg
- Numer taryfy celnej
- 39173900
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
-
SK Zestaw przyłączeniowy, do wymienników ciepła powietrze/woda, gwint wewnętrzny G 3/8", długość: 3600 mm