Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
Artykuł zastępowany przez:
9680227
- Numer artykułu:
- SV 9670.127
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach, ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy z drzwiami zawiasowanymi po prawej stronie, otwarty z lewej strony
Dach
Ściana tylna
Trójdzielne blachy podłogowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
4 uchwyty transportowe
Stelaż do mocowania listw z bezpiecznikami (produkcji ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- Do IP 3X, zależnie od części osłonowych
- Wymiary
- Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- SV Szafa bezpiecznikowa, SxWxG: 1200x2200x800 mm, blacha stalowa