Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9640.221
- Opis produktu
- Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
- Materiał
- E-Cu
- Przekrój
- 1 354 mm²
- Długość
- 599 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,9 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 7,22
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177569379
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 599 mm, Maxi-PLS 2000