- Numer artykułu:
- SV 9640.370
- Opis produktu
- Do podłączenia kabli z końcówkami.
- Materiał
- Kołki przyłączeniowe: stal, ocynkowana
Wpust przesuwny: Stop miedzi
- Zakres dostawy
- Kołki przyłączeniowe
Wpusty przesuwne
Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 45 S/45
- Wymiary
- Gwint: M12
Długość gwintu: 30 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 0,207 kg
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177238701
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Opis produktu
-
SV Kołek przyłączeniowy, M12, dł.: 30 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)