- Numer artykułu:
- SV 9640.970
- Opis produktu
- Do mocowania płaskich szyn miedzianych i komponentów przyłączeniowych do szyn zbiorczych Maxi-PLS. Do bocznego wsuwania do profili szyn zbiorczych i mocowania trzpieni gwintowanych.
- Materiał
- Wpust przesuwny: Stop miedzi
- Długość
- 20 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 45 S/45
- Wymiary
- Gwint: M8
- Opak.
- 15 szt.
- Masa/opak.
- 0,27 kg
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177238817
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Wpust przesuwny, M8, dł.: 20 mm, dla szyn zbiorczych Maxi-PLS, (Maxi-PLS 1600/2000)