- Numer artykułu:
- SV 9649.010
- Opis produktu
- Do mocowania szyn zbiorczych Maxi-PLS w przypadku użycia jako system przyłączy kablowych. Układ schodkowy gwarantuje łatwy montaż kabli lub przewodów.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- podobny do RAL 9011
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 45 S
- Maxi-PLS 45
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,276 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177400863
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Uchwyt czołowy dla szyn zbiorczych Maxi-PLS 45x45 mm (przekrój szyny: 974/1354 mm²)