- Numer artykułu:
- SV 9650.100
- Wersja
- do mocowania w obszarze dachowym/podłogowym
- Zastosowania
- Do montażu wspornika szyn zbiorczych
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Ilość biegunów/odstęp między osiami szyn
- 150 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 3200
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 3,24 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177239319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), odstęp między osiami szyn 150 mm, do montażu obszarze dachowym/podłogowym TS (gł.: 600 mm)