- Numer artykułu:
- SV 9676.730
- Opis produktu
- Do podłączenia przewodów okrągłych do systemów szyn dystrybucyjnych z płaskich szyn miedzianych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
- Materiał
- Zacisk przyłączeniowy: mosiądz, cynowany
Klamra szyny zbiorczej: stal nierdzewna
- Zakres dostawy
- Łącznie z zestawem montażowym (bez śrub)
- Wskazówki dotyczace montażu
- Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy.
- Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
- Number of bars per conductor
- 2
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 95 ‐ 300 mm²
- Wymiar mocowania
- 60 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Zacisk przyłącza bezpośredniego, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 95-300 mm², (Flat-PLS 60/100), bez śruby