Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9674.122
- Wersja
- do montażu w części tylnej na dole / na górze
- Zastosowania
- Do montażu wspornika szyn zbiorczych
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Ilość biegunów/odstęp między osiami szyn
- 3-bieg.4-bieg.
120 mm - Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS 60
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 2,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177606388
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), odstęp między osiami szyn 120 mm, do montażu w części tylnej na dole / na górze