Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9674.174
- Wersja
- do zastosowania jako pionowy zestaw łącznikowy
- Zastosowania
- Do montażu wspornika szyn zbiorczych
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Ilość biegunów/odstęp między osiami szyn
- 3-bieg.
165 mm - Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS 100
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 2,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177606432
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV System attachment, for busbar support, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 166 mm bar centre distance, for TS (D: 600 mm)